288ZH4-Y3C49A20
Câble MiniXtend® XD avec technologie Binderless* FastAccess™, A-DQ(ZN)2Y 288 F (12x24), Single-Mode (G.652.D, G.657.A1, 190µm), Telcordia
Spécifications générales
Référence du produit | 288ZH4-Y3C49A20 |
Type de câble | Câble toronné à structure libre/loose tube |
Environnement | Extérieur |
Type de produit | Diélectrique |
Catégorie de fibre optique | G.657.A1 190 |
Application | Microconduite |
Géométrie du câble | Rond |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, installation | -5 °C - 50 °C |
Températures, fonctionnement | -30 °C - 60 °C |
Plage de température, stockage | -20 °C - 70 °C |
Conception du câble
Marquage du câble | M#H#S#CORNING#Year# MINIXTEND® XD FAB CABLE 12x24 G.657.A1 190 LT1.4#ID number |
Nombre de fibres | 288 |
Couleur de la gaine externe | Noir |
Matériau de la gaine externe | Polyéthylène à haute densité (HDPE) |
Épaisseur nominale de la gaine externe | 0,45 mm |
Diamètre externe des tubes | 1,4 mm |
Couleurs des faisceaux de fibres | 1-12: bleu, orange, vert, marron, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, aqua - 13-24 (tous avec une baque noire) bleu, orange, vert, marron, ardoise, blanc , rouge, noir, jaune, violet, rose, aqua |
Nombre de tubes actifs | 12 |
Nombre d'éléments constituant l'âme du câble | 12 |
Nombre de fibres par tube | 24 |
Code couleur Standard | Telcordia |
Caractéristiques mécaniques
Résistance à la traction max. à l'installation | 1000 N |
Rayon de courbure minimal à l'installation | 162 mm |
Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 122 mm |
Diamètre externe du câble, valeur nominale | 8,2 mm |
Caractéristiques optiques
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée | 1260 nm |
Code de la fibre | Z |
Nom de la fibre | SMF-28® Contour Fit |
Type de fibre | Single-mode (OS2) / 190 µm |
Conformité aux normes | ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1 |
Code d'option de performance | 49 |
Diamètre du cœur | 8,2 µm |
Diamètre de gaine | 125 µm |
Atténuation maximale | 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km |
Diamètre de champ de mode à 1310 nm | 9,2 µm |
Diamètre de champ de mode à 1550 nm | 10,4 µm |
Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien | ≤ 0,04 ps/(nm*km) |
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle | ≤ 0,1 ps/(nm*km) |
Diamètre du revêtement primaire | 188 µm |
Catégorie de fibre optique | OS2 |
Dispersion chromatique à 1550 nm | ≤ 18,6 [ps/(nm*km)] |
Dispersion chromatique à 1625 nm | ≤ 23,7 [ps/(nm*km)] |
Dimensions
Poids du câble | 70 kg/km |
Longueur max. par bobine/tambour | 6000 m |
Technique FastAccess™ sans fil
Conception innovante du câble qui réduit le risque d'endommager accidentellement les fibres et qui réduit le temps d'accès au câble jusqu'à 70 %.
Amélioration de la densité des câbles et des fibres
Le petit diamètre extérieur du câble permet une densité élevée et des coûts d'exploitation réduits.
Optimisé pour installation par soufflage dans des micro-conduites
Convient pour l'installation dans un conduit de 8 mm de diamètre intérieur