BAT-CDS-10
BAT - Accessoires Strain-relief kit, Size S, up to 8 mm, pack of 10 pcs
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit | BAT-CDS-10 |
Code EAN | 4042673968573 |
Type d'accès | Accès frontal fixe |
Type de montage | Montage mural |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Informations pour commander
Unités par livraison | 10/1 |
Modular and interchangeable cable sealing and strain reliefs
Accept ducts and cables up to 12 mm diameter