text.skipToContent text.skipToNavigation

BAT-F-10

BAT - Accessoires  BAT - Accessoires

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit BAT-F-10
Type de produit Accessoires
Type d'accès Accès frontal fixe
Type de montage Montage mural 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Holds up to 12 splices in crimp or heat-shrink protectors
Allows routing of 12 250µm and 900µm cables or 4 Pixian cables (2x3 mm)