Câble fibre optique Clear Track - Accessoires
Clear Track Fiber Voie permet un acheminement facile à installer et des composants pour les installations de fibre optique dans les bâtiments. La solution Clear Track offre des installations esthétiques, fiables et rapides dans les applications SFU et MDU difficiles.
Des outils simples et pratiques fournissent une assistance pour accélérer le processus. Une seule personne peut ainsi installer Clear Track en quelques heures, et non en plusieurs jours. Le couvercle Clear Track option offre une durabilité supplémentaire avec une virtual invisibilité.
Grâce à l'outil d'installation de fibre optique Clear Track, la fibre optique Clear Fiber ou le câble intérieur peut être facilement installé dans la conduite de fibre optique. Le canal flexible et continu peut être facilement installé dans tous les coins et sur des surfaces courbes ou irrégulières sans accessoires ni éléments d'angle. Le mécanisme de verrouillage unique et la surface adhésive flexible offrent une protection optimale pour le câble fibre optique.
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| 80611380892 | Accessoire de Câble fibre optique Clear Track pour immeubles SM-MP 10-IV One Pass Multipurpose Box | |
| 80611382146 | Chemin de câble fibre optique pour unités intérieures résidentielles 30 Clear Track Fiber Point d'entrée couvercle mural coulissant | |
| 80611382187 | Chemin de câble fibre optique pour unités intérieures résidentielles Bandes de pontage de voies transparentes 12 pouces (30 cm), métal | |
| 80611486459 | Chemin de câble fibre optique pour unités intérieures résidentielles Outil d’installation Clear Track avec unité intérieure résidentielle/roues type quad | |
| 80611486871 | Chemin de câble fibre optique pour unités intérieures résidentielles Bandes de test de compatibilité pour les surfaces de pose murale Clear Track (recharge, 40 bandes) | |
| 80611487796 | Câble fibre optique Clear Track - Accessoires | |
| 80611498074 | Chemin de câble fibre optique pour unités intérieures résidentielles Protection murale pour micropoint d’entrée | |
| 80611621311 | Chemin de câble fibre optique pour unités intérieures résidentielles Clear Track (track uniquement), bobine 205 ft (62,48 m) | |
| 80611621337 | Chemin de câble fibre optique pour unités intérieures résidentielles Support de bobine avec clip de ceinture (DI : 3 in, l : 2 in) | |
| 80611622780 | Accessoire de Câble fibre optique Clear Track pour immeubles Clear Track Hallway Fiber pathway, 125 ft | |
| 80611622822 | Chemin de câble fibre optique pour unités intérieures résidentielles 30 VOIE LIBRE COULOIR PETIT POINT D'ENTRÉE BOÎTE | |
| 80611623077 | Câble fibre optique Clear Track - Accessoires, Couverture pour voie de fibre optique dans le couloir | |
| 80611623085 | Chemin de câble fibre optique pour unités intérieures résidentielles OUTIL D'INSTALLATION DE RAILS TRANSPARENTS AVEC ROUES POUR COULOIR/QUAD | |
| 80611623671 | Chemin de câble fibre optique pour unités intérieures résidentielles Poids et bandes d’essai de compatibilité pour couloir/unité intérieure résidentielle/QUAD | |
| 80611635063 | Accessoire de Câble fibre optique Clear Track pour immeubles Clear Track Hallway Fiber Access Toolkit | |
| CLR-TRK-205-01-000 | Câble fibre optique Clear Track pour immeubles (track uniquement) bobine 62 m | |
| CLR-TRK-BRG-PLS | Chemin de câble fibre optique pour unités intérieures résidentielles Bande de pontage Clear Track 16 pouces (40 cm), plastique (20 bandes + 40 clips de fixation) | |
| CLR-TRK-CVR-63X1M-ILU | Chemin de câble fibre optique pour unités intérieures résidentielles Couverture de canal Clear Track, longueur 1 m, 63 pièces | |
| CLR-TRK-CVR-HALL-39X1M | Accessoire de Câble fibre optique Clear Track pour immeubles Clear Track Hallway Cover 39 pcs | |
| CLR-TRK-CVR-QUAD | Accessoire de Câble fibre optique Clear Track pour immeubles Clear Track Quad Cover, 200 pcs, 650' | |
| CLR-TRK-QUAD-80 | Accessoire de Câble fibre optique Clear Track pour immeubles Clear Track Quad Fiber Pathway, 80 ft |