07-058064-002
Réflecteur Evolv® avec technologie Pushlok® 1 Fiber Stubbed Pushlok® Connector
General Specifications
| Product Number | 07-058064-002 |
| Type de produit | Accessoires |
| Environnement | Extérieur |
| Application | FTTx |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Couleur | Noir |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Carton |
| Unités par livraison | 1/1 |
Connecteur pré-assemblé contenant un filtre optique qui fournit une signature à haute réflexion de 1650 nm.
Compatible with intelligent OTDR systems
Équipement autonome et enfichable.
Fits into any Evolv terminal port to enable remote monitoring of the terminal in many applications
Le réflecteur peut être facilement retiré.
Provides test equipment the information it needs for terminal identification