text.skipToContent text.skipToNavigation

Réflecteur Evolv® avec technologie Pushlok®

Un réflecteur est un appareil très réfléchissant qui possède un connecteur avec technologie Pushlok® sur une extrémité et se connecte au terminal, permettant à un appareil OTDR de valider la connectivité et de contrôler le réseau. Les réflecteurs ont été conçus pour créer un point de démarcation dans le réseau grâce à un événement de réflexion sur l'équipement OTDR.


Produits

Référence du produit Nom du produit
07-058064-002 Evolv® Reflector with Pushlok® Technology, 1 Fiber Stubbed Pushlok® Connector