Réflecteur Evolv® avec technologie Pushlok®
Un réflecteur est un appareil très réfléchissant qui possède un connecteur avec technologie Pushlok® sur une extrémité et se connecte au terminal, permettant à un appareil OTDR de valider la connectivité et de contrôler le réseau. Les réflecteurs ont été conçus pour créer un point de démarcation dans le réseau grâce à un événement de réflexion sur l'équipement OTDR.