Réflecteur Evolv® avec technologie Pushlok®
Un réflecteur est un appareil très réfléchissant qui possède un connecteur avec technologie Pushlok® sur une extrémité et se connecte au terminal, permettant à un appareil OTDR de valider la connectivité et de contrôler le réseau. Les réflecteurs ont été conçus pour créer un point de démarcation dans le réseau grâce à un événement de réflexion sur l'équipement OTDR.
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| 07-058064-002 | Evolv® Reflector with Pushlok® Technology, 1 Fiber Stubbed Pushlok® Connector |