text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-01U-SP

Équipement EDGE™  1 unité de rack, gris, pour 12 modules EDGE ou cassettes

Livraison normale en 21 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit EDGE-01U-SP
Type de produit Boîtiers
Type d'accès Accès frontal et arrière coulissant
Type de montage Montage en baie,  Montage en armoire 
Application Data center,  Réseaux d'entreprise 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Verrouillable Oui
Nombre de modules 12
Entrée de câble Entrée latérale avec brosse
Nombre de panneaux/cassettes par boîtier 12
Direction d'entrée de câble Arrière
Type de boîtier EDGE
Couleur Argent
Type de panneau ou de cassette EDGE
Type de panneau ou de module EDGE
Capacité en fibre 144
Position de verrouillage Arrière
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Argent
Dimensions
Hauteur 44 mm
Largeur 432 mm
Profondeur 561 mm
Poids 6,4 kg
Informations pour commander
Capacité du module 12
Encombrement 1 U
Capacité du trunk 12 (taille 1 ou 2)
Inclus dans l’emballage EDGE™ Housing 1U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label
Poids à l'expédition 8,2 kg
Hauteur du colis 171 mm
Largeur du colis 565 mm
Profondeur du colis 646 mm
Unités par livraison 1/1