Panneau adaptateur EDGE™, MTP®
Les cassettes EDGE™ MTP® offrent un interface simple pour raccorder les connecteurs MTP. Ceci se fait lorsque les trunks MTP sont raccordés à des extensions de trunks MTP, de trunks MTP vers des harness et dans les réseaux multimode 400G lors des connexions trunks MTP vers des jarretières 40G.
Catégorie de fibre
Nombre de fibres
Nombre d'adaptateurs par tiroir
Couleur du manchon de l'adaptateur
También le puede interesar
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| EDGE-CP48-E3 | Panneau d'adaptateurs EDGE™, MTP®, 48 FO, 50 µm, multimode (OM3/OM4) | |
| EDGE-CP24-90 | Panneau d'adaptateurs EDGE™, MTP®, 24 FO, monomode avec courbure améliorée (OS2) | |
| EDGE-CP48-90 | Panneau d'adaptateurs EDGE™, MTP®, 48 FO, monomode avec courbure améliorée (OS2) | |
| EDGE-CP24-E3 | Panneau d'adaptateurs EDGE™, MTP®, 24 FO, 50 µm, multimode (OM3/OM4) |