text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-02U

Équipement EDGE™  Équipement EDGE™

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
You might also be interested in
General Specifications
Product Number EDGE-02U
Type de produit Boîtiers
Type d'accès Accès frontal et arrière coulissant
Type de montage Montage en baie,  Montage en armoire 
Application Data center,  Réseaux d'entreprise 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Verrouillable Oui
Nombre de modules 24
Entrée de câble Entrée latérale avec brosse
Nombre de panneaux/cassettes par boîtier 24
Direction d'entrée de câble Arrière
Type de boîtier EDGE
Couleur Argent
Type de panneau ou de cassette EDGE
Type de panneau ou de module EDGE
Capacité en fibre 288
position de verrouillage Arrière
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Argent
Dimensions
Hauteur 88 mm
Largeur 432 mm
Profondeur 561 mm
Poids 8,6 kg
Informations pour commander
Capacité du module 24
Encombrement 2 U
Capacité du trunk 24 (taille 1 ou 2, superposition double pile)
Contenu du colis EDGE™ Housing 2U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label
Poids à l'expédition 10,9 kg
Hauteur du colis 216 mm
Largeur du colis 565 mm
Profondeur du colis 660 mm
Unités par livraison 1/1