text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-04U

Équipement EDGE™  4 unités de rack, gris, pour 48 modules EDGE ou cassettes.

Livraison normale en 21 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit EDGE-04U
Type de produit Boîtiers
Type d'accès Accès frontal et arrière coulissant
Type de montage Montage en baie,  Montage en armoire 
Application Data center,  Réseaux d'entreprise 
Marque EDGE
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Verrouillable Oui
Nombre de modules 48
Entrée de câble Entrée latérale avec brosse
Nombre de panneaux/cassettes par boîtier 48
Direction d'entrée de câble Arrière
Type de boîtier EDGE
Couleur Argent
Type de panneau ou de cassette EDGE
Type de panneau ou de module EDGE
Capacité en fibre 576
position de verrouillage Arrière
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Argent
Dimensions
Hauteur 177 mm
Largeur 432 mm
Profondeur 561 mm
Poids 14,5 kg
Informations pour commander
Capacité du module 48
Encombrement 4 U
Capacité du trunk 48 (taille 1 ou 2, superposition en double pile)
Contenu du colis EDGE™ Housing 4U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label
Poids à l'expédition 16,8 kg
Hauteur du colis 305 mm
Largeur du colis 565 mm
Profondeur du colis 660 mm
Unités par livraison 1/1