text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CS12-5T-P00KE

CCH - Module d'épissure avec pigtails  12 F, ST® compatible Connector, UPC simplex, 62.5 µm multimode (OM1), single-fiber (250 µm)

Livraison normale en 14 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit CCH-CS12-5T-P00KE
Type de produit Matériel montable en baie
Catégorie de fibre optique 62,5 µm MM (OM1)
Type de câble 250 µm
Type d'accès Accès frontal
Technologie Épissure par fusion
Type de montage Boîtiers CCH,  Montage mural 
Application Data center,  Réseaux d'entreprise 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations Conforme aux normes ANSI/TIA/EIA-568A et 606,  Testé conformément à Telcordia GR-3125, UL 1863 - Accessoires de circuit de communication 
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  65 °C   
Conception
Nombre de fibres 12
Configuration du connecteur Compatible ST®
Polissage UPC
Type de boîtier Cassettes
Type de panneau ou de module CCH
Type de protecteurs d'épissure Thermorétractable, fusion de masse
Nombre de protecteurs d'épissure 12
Nombre de ports 12
Nombre d'adaptateurs par panel 6
Conception du câble
Nombre de fibres 12
Conception
Type d'adaptateur Compatible ST®
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion ≤ 0,25 dB
Dimensions
Hauteur 5 cm
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1

Gestion de la fibre pour un panneau CCHE dans un encombrement modulaire

Acheminement initial rapide, facile et fiable avec un accès rapide et simple pour les déplacements, les ajouts et les modifications (MAC)

Comprend tout ce qui est nécessaire pour convertir un boîtier CCH en vue d'un routage modulaire et/ou d'une épissure

Facilité de commande et d'installation sur le terrain

Capacité modulaire d'épissure

Gestion de toutes les épissures à l'intérieur du boîtier

Pigtails colorés en fibre 250 µm et panneaux adaptateurs correspondants
Facile à identifier et à préparer : 250 µm de couleur pour une épissure rapide et facile.

Cassette d'épissure préparée à l'avance

Gain de temps sur le terrain grâce à un produit prêt pour l'épissure

Large plage de températures de fonctionnement (-40°C à +65°C)

Utile et flexible