CCH - Module d'épissure avec pigtails
Les cassettes d'épissure à pigtails CCH (Closet Connector Housing) permettent une épissure plus rapide sur le terrain et une gestion modulaire facile de la connectorisation à l'intérieur du boîtier. Elles sont préchargées et prédécoupées pour une épissure par fusion rapide de pigtails de fibres individuels ou en ruban, en utilisant la même plateforme peu encombrante que la cassette d'épissure CCH standard. Les cassettes à pigtails pré routées réduisent le travail sur site en rationalisant les caractéristiques et les composants pour permettre des gains d'efficacité. Elles sont préparées avec un assemblage pigtail de 2 m avec toutes les options de connecteur de panneau CCH préexistantes. Les cassettes pigtail sont colorées à 250 µm pour faciliter l'épissurage. Elles permettent également de pré-appliquer une décharge de traction aux assemblages à partir de l'usine de fabrication. Avec la cassette à pigtail, les plateaux d'épissure individuels ou les boîtiers séparés sont éliminés, ce qui permet d'effectuer l'épissure en dehors du boîtier du rack dans des espaces de travail plus pratiques. La conception modulaire facilite l'accès à la fibre dans une cassette individuelle sans perturber les autres fibres dans le boîtier. Chaque cassette est livrée avec le panneau adaptateur CCH à pigtail choisi par le client, un rail à utiliser avec les boîtiers CCH-01U/2U/3U, et deux rails utilisés avec les boîtiers CCH-04U.
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| CCH-CS06-A9-P00RE | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
| CCH-CS06-D9-P00RE | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
| CCH-CS06-H3-P00TE | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
| CCH-CS12-3C-P00RE | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
| CCH-CS12-59-P00RE | Module CCH avec pigtails, 12 FO, SC UPC duplex, monomode (OS2), simplex (250 µm) | |
| CCH-CS12-59-P00RJ | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
| CCH-CS12-6C-P00RE | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
| CCH-CS12-6T-P00RE | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
| CCH-CS12-91-P00KJ | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
| CCH-CS12-A8-P00KE | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
| CCH-CS12-A9-P00RE | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
| CCH-CS12-A9-P00RJ | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
| CCH-CS12-B3-P00RE | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
| CCH-CS12-D9-P00RE | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
| CCH-CS12-E4-P00QE | Cassette CCH avec pigtail, 12 FO, LC duplex, turquoise, 50 µm multimode (OM4) | |
| CCH-CS12-E4-P00TE | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
| CCH-CS12-E7-P00TE | Module CCH avec pigtail, 12 FO, SC duplex, turquoise, 50 µm multimode (OM/4) | |
| CCH-CS12-G5-P00BE | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
| CCH-CS12-G6-P00BE | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
| CCH-CS12-G7-P00BE | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
| CCH-CS24-A9-P00RE | Module CCH avec pigtails, 24 FO, LC UPC duplex, monomode (OS2), simplex (250 µm) | |
| CCH-CS24-A9-P00RJ | Module CCH avec pigtails, 24 FO, LC UPC duplex, monomode (OS2), ruban | |
| CCH-CS24-AD-P00QE | Module CCH avec pigtails, 24 FO, LC duplex avec obturateur, multimode 50 µm (OM3) | |
| CCH-CS24-AD-P00TE | Module CCH avec pigtails, 24 FO, LC duplex avec obturateur, multimode 50 µm (OM3) | |
| CCH-CS24-AE-P00RE | Module CCH avec pigtails, 24 FO, LC UPC duplex, avec obturateur, bleu, monomode (OS2) | |
| CCH-CS24-AE-P00RJ | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
| CCH-CS24-AV-P00QE | Module CCH avec pigtails, 24 FO, LC duplex avec obturateur, OM4, violet | |
| CCH-CS24-B3-P00RE | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
| CCH-CS24-B3-P00RJ | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
| CCH-CS24-D3-P00BE | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
| CCH-CS24-E4-P00QE | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
| CCH-CS24-E4-P00TE | Module CCH avec pigtails, 24 FO, LC PC duplex, multimode 50 µm (OM3), monomode (250 µm) | |
| CCH-CS36-AE-P00RJ | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
| CCH-CS36-AF-P00RJ | CCH - Module d'épissure avec pigtails |