text.skipToContent text.skipToNavigation

Casete de empalme Centrix® Xl

El casete de empalme Centrix™ XL proporciona hasta 48 puertos de fibra única LC o 36 SC. El casete incluye adaptadores dúplex, latiguillos de fibra única de colores y acepta protectores de empalme termorretráctiles o de crimpado. Un asa proporciona protección a los puertos de fibra, organización de los cables de conexión y etiquetado en la parte frontal y superior del casete. El casete se puede deslizar en las carcasas Centrix XL y se fija con un mecanismo de pestillo. La dirección de la guía de los puentes está a la izquierda del casete, pero puede cambiarse fácilmente con accesorios a la derecha. Las tapas superior e inferior, transparentes y cautivas, facilitan la manipulación y la inspección visual o la localización de averías. Los múltiples puntos de entrada de tubos en el casete proporcionan una carga flexible de los tubos tampón y de las fibras desnudas en el casete.

Los tubos tampón y las fibras desnudas pueden cargarse en el casete de forma flexible.

Nombre de ports
Type de pigtail 900 µm

Products

Product Number Product Name
CXLCPP36-3C-2RCV30 Centrix® XL Splice Cassettes, 36 raccords Duplex LC/UPC et 36 pigtails monomodes LC/UPC (OS2) Crimp, VDE, lot de 3
CXLCPP36-3C-2RHT30 Centrix® XL Splice Cassettes, 36 raccords Duplex LC/UPC et 36 pigtails monomodes LC/UPC (OS2) HS, Telcordia, lot de 3
CXLCPP36-6C-2RCV30 Centrix® XL Splice Cassettes, 36 raccords SC/APC et 36 pigtails monomodes SC/APC (OS2) Crimp, VDE, lot de 3
CXLCPP36-6C-2RHT30 Centrix® XL Splice Cassettes, 36 raccords SC/APC et 36 pigtails monomodes SC/APC (OS2) HS, Telcordia, lot de 3
CXLCPP48-A9-2RCV30 Centrix® XL Splice Cassettes, 24-LC UPC Duplex adapters and 48-LC UPC single fibre pigtails (OS2) Crimp, VDE, pack of 3
CXLCPP48-A9-2RHT30 Centrix® XL Splice Cassettes, 24 raccords Duplex LC/UPC et 48 pigtails monomodes LC/UPC (OS2) HS, Telcordia, lot de 3
CXLCPP48-B3-2RCV30 Casete de empalme Centrix® Xl
CXLCPP48-B3-2RHT30 Casete de empalme Centrix® Xl