text.skipToContent text.skipToNavigation

Tiroir EDGE™

Les cassettes EDGE™ comprennent une seule rangée d'adaptateurs MTP®. Les trunks de liaison backbone se connectent à l'arrière des adaptateurs. Les adaptateurs EDGE sont disponibles avec six adaptateurs de 12 fibres. Chacun comprend des adaptateurs translucides avec obturateurs, avec des adaptateurs translucides sur la face avant.

Couleur de l'arrière de l'adaptateur
Couleur du manchon de l'adaptateur
Couleur de l'adaptateur

Products

Product Number Product Name
EDGE-CP72-U8 Panneau d'adaptateurs EDGE™, MTP®, 72 FO, 50 µm, multimode (OM3/OM4), violet
EDGE-CP72-U1 Panneau d'adaptateurs EDGE™, MTP®, 72 FO, monomode (OS2)
EDGE-CP72-U3 Panneau d'adaptateurs EDGE™, MTP®, 72 FO, 50 µm, multimode (OM3/OM4)