text.skipToContent text.skipToNavigation

PCH-M3-01U

Protections de connecteurs Pretium® (PCH)  1 unité de rack, contient 3 modules CCHE Plug & Play™ à profondeur réduite

Livraison normale en 21 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit PCH-M3-01U
Type de produit Matériel montable en baie
Type de montage Montage en baie 
Application Data center,  Réseaux d'entreprise 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Répertorié UL Normes de sécurité américaines et canadiennes
Conception
Type de boîtier PCH
Nombre de cassettes par boîtier 3
Type de panneau ou de module CCH
Capacité en fibre Jusqu'à 36 fibres avec connecteurs SC/ST®/SC Duplex, ou jusqu'à 72 avec connecteurs LC Duplex ou MTRJ
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Gris
Dimensions
Hauteur 445 mm
Informations pour commander
Encombrement 1 U
Contenu du colis Housing; installation guide; 3 blank panels; unit ID label; 4 #10-32 x 50 screws; 4 #12-24 x 50 screws
Poids à l'expédition 1,75 kg
Unités par livraison 1/1

Compatibilité avec les modules des systèmes Plug & Play™

Conçu pour le support technique des systèmes Plug & Play™

Épissures dans les Boîtiers

Permet d'enregistrer l'espace de rack et le coût du second boîtier

Haut amovible (1U, 2U)

Maximise la facilité d'accès

Face avant transparente (04U et 02U)

Permet de voir tout en protégeant les cordons de raccordement installés

Grands guides de fibres amovibles à l'avant

Gestion efficace des hautes densités de cordons de raccordement