text.skipToContent text.skipToNavigation

Protections de connecteurs Pretium® (PCH)

Les protections de connecteurs Pretium® (PCH) montés en rack sont disponibles en tailles 1U, 2U et 4U et se montent dans des racks ou des armoires de 19 pouces. Associés aux modules, panneaux, harness, trunks et jarretières, ils offrent une solution de bout en bout pour votre réseau fibre optique.

Unité de hauteur
Nombre de tiroirs
Type de module CCH
Type de cassette Not Available
您可能还感兴趣

Products

产品编码 Product Name
PCH-04U Protections de connecteurs Pretium® (PCH), 4 unités de rack, contient 12 cassettes à traversées CCHE
PCH-M3-01U Protections de connecteurs Pretium® (PCH), 1 unité de rack, contient 3 modules CCHE Plug & Play™ à profondeur réduite