text.skipToContent text.skipToNavigation

PCH-04U

Protections de connecteurs Pretium® (PCH)  4 unités de rack, contient 12 cassettes à traversées CCHE

Livraison normale en 14 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit PCH-04U
Type de produit Boîtiers
Type de montage Montage en baie 
Application Data center,  Réseaux d'entreprise 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Répertorié UL Normes de sécurité américaines et canadiennes
Conception
Verrouillable Oui
Type de cassette d'épissure Plateau multifonction
Type de boîtier PCH
Disponibilité du verrouillage Avant ou arrière
Type de panneau ou de module CCH
Options de cassette d'épissure Les cassettesd'épissures peuvent être utilisées avec les supports d'épissure PC4-GOV-SPLC ou PC4-SPLC-12SR en option
Capacité en fibre Jusqu'à 144 fibres installant connecteurs compatibles FC/SC/ST®, ou jusqu'à 288 installant connecteurs LC
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Gris métallisé foncé
Dimensions
Hauteur 1778 mm
Poids 9,2 kg
Informations pour commander
Contenu du colis Housing; installation guide; 12 blank panels; unit ID label; port identification label for 12 panels; 4 routing clips; 8 #10-32 x 50 screws; 4 #12-24 x 50 screws; 12 1/8 x 4-in tie wraps, white; 3 spiral wraps, 2 ft; central member strain-relief clamp kit; bracket for mounting UCC clamp; universal cable clamp (UCC) kit with 5 cable inserts
Poids à l'expédition 7,5 kg
Encombrement 4 U
Unités par livraison 1/1

Compatibilité avec les modules des systèmes Plug & Play™

Conçu pour le support technique des systèmes Plug & Play™

Épissures dans les Boîtiers

Permet d'enregistrer l'espace de rack et le coût du second boîtier

Haut amovible (1U, 2U)

Maximise la facilité d'accès

Face avant transparente (04U et 02U)

Permet de voir tout en protégeant les cordons de raccordement installés

Grands guides de fibres amovibles à l'avant

Gestion efficace des hautes densités de cordons de raccordement