Câble MiniXtend® XD avec technologie Binderless* FastAccess™, A-DQ(ZN)2Y
La technologie innovante FastAccess binderless améliore la manipulation du câble et réduit le temps d'ouverture de jusqu'à 70% tout en diminuant le risque d'endommagement du câble et de la fibre. La conception du câble MiniXtend réduit le diamètre du câble jusqu'à 50% (par rapport aux câbles traditionnels loose tube), ce qui améliore la densité de la fibre pour les applications de conduites et permet également de nouvelles applications qui peuvent réduire le coût total de l'installation de 60%.
Catégorie de fibre
Nombre de fibres
Color Code Standards
Telcordia
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| 192WH4-Y3C40A20 | Câble MiniXtend® XD avec technologie Binderless* FastAccess™, A-DQ(ZN)2Y, 192 F (8x24), Single-Mode (G.652.D, G.657.A2, 190µm), Telcordia | |
| 288WH4-Y3C40A20 | Câble MiniXtend® XD avec technologie Binderless* FastAccess™, A-DQ(ZN)2Y, 288 F (12x24), Single-Mode (G.652.D, G.657.A2, 190µm), Telcordia | |
| 192ZH4-Y3C49A20 | Câble MiniXtend® XD avec technologie Binderless* FastAccess™, A-DQ(ZN)2Y, 192 F (8x24), Single-Mode (G.652.D, G.657.A1, 190µm), Telcordia | |
| 288ZH4-Y3C49A20 | Câble MiniXtend® XD avec technologie Binderless* FastAccess™, A-DQ(ZN)2Y, 288 F (12x24), Single-Mode (G.652.D, G.657.A1, 190µm), Telcordia |