text.skipToContent text.skipToNavigation

Câble fibre optique Clear Track - Accessoires

Clear Track Fiber Voie permet un acheminement facile à installer et des composants pour les installations de fibre optique dans les bâtiments. La solution Clear Track offre des installations esthétiques, fiables et rapides dans les applications SFU et MDU difficiles.

Des outils simples et pratiques fournissent une assistance pour accélérer le processus. Une seule personne peut ainsi installer Clear Track en quelques heures, et non en plusieurs jours. Le couvercle Clear Track option offre une durabilité supplémentaire avec une virtual invisibilité.

Grâce à l'outil d'installation de fibre optique Clear Track, la fibre optique Clear Fiber ou le câble intérieur peut être facilement installé dans la conduite de fibre optique. Le canal flexible et continu peut être facilement installé dans tous les coins et sur des surfaces courbes ou irrégulières sans accessoires ni éléments d'angle. Le mécanisme de verrouillage unique et la surface adhésive flexible offrent une protection optimale pour le câble fibre optique.

You might also be interested in

Products

Product Number Product Name
80611380892 Accessoire de Câble fibre optique Clear Track pour immeubles SM-MP 10-IV One Pass Multipurpose Box
80611382146 Chemin de câble fibre optique pour unités intérieures résidentielles 30 Clear Track Fiber Point d'entrée couvercle mural coulissant
80611382187 Chemin de câble fibre optique pour unités intérieures résidentielles Bandes de pontage de voies transparentes 12 pouces (30 cm), métal
80611486459 Chemin de câble fibre optique pour unités intérieures résidentielles Outil d’installation Clear Track avec unité intérieure résidentielle/roues type quad
80611486871 Chemin de câble fibre optique pour unités intérieures résidentielles Bandes de test de compatibilité pour les surfaces de pose murale Clear Track (recharge, 40 bandes)
80611487796 Câble fibre optique Clear Track - Accessoires
80611498074 Chemin de câble fibre optique pour unités intérieures résidentielles Protection murale pour micropoint d’entrée
80611621311 Chemin de câble fibre optique pour unités intérieures résidentielles Clear Track (track uniquement), bobine 205 ft (62,48 m)
80611621337 Chemin de câble fibre optique pour unités intérieures résidentielles Support de bobine avec clip de ceinture (DI : 3 in, l : 2 in)
80611622780 Accessoire de Câble fibre optique Clear Track pour immeubles Clear Track Hallway Fiber pathway, 125 ft
80611622822 Chemin de câble fibre optique pour unités intérieures résidentielles 30 VOIE LIBRE COULOIR PETIT POINT D'ENTRÉE BOÎTE
80611623077 Câble fibre optique Clear Track - Accessoires, Couverture pour voie de fibre optique dans le couloir
80611623085 Chemin de câble fibre optique pour unités intérieures résidentielles OUTIL D'INSTALLATION DE RAILS TRANSPARENTS AVEC ROUES POUR COULOIR/QUAD
80611623671 Chemin de câble fibre optique pour unités intérieures résidentielles Poids et bandes d’essai de compatibilité pour couloir/unité intérieure résidentielle/QUAD
80611635063 Accessoire de Câble fibre optique Clear Track pour immeubles Clear Track Hallway Fiber Access Toolkit
CLR-TRK-205-01-000 Câble fibre optique Clear Track pour immeubles (track uniquement) bobine 62 m
CLR-TRK-BRG-PLS Chemin de câble fibre optique pour unités intérieures résidentielles Bande de pontage Clear Track 16 pouces (40 cm), plastique (20 bandes + 40 clips de fixation)
CLR-TRK-CVR-63X1M-ILU Chemin de câble fibre optique pour unités intérieures résidentielles Couverture de canal Clear Track, longueur 1 m, 63 pièces
CLR-TRK-CVR-HALL-39X1M Accessoire de Câble fibre optique Clear Track pour immeubles Clear Track Hallway Cover 39 pcs
CLR-TRK-CVR-QUAD Accessoire de Câble fibre optique Clear Track pour immeubles Clear Track Quad Cover, 200 pcs, 650'
CLR-TRK-QUAD-80 Accessoire de Câble fibre optique Clear Track pour immeubles Clear Track Quad Fiber Pathway, 80 ft