text.skipToContent text.skipToNavigation

Module Centrix® XL

Les tiroirs Centrix® XL offrent une connectivité ultra-haute densité à la pointe de l’industrie lorsqu’ils sont associés aux cassettes Centrix, d’épissures, patch, splitter/coupleur, WDM, MTP®, et à d’autres configurations de cassettes préterminées. Grâce à la conception unique de Centrix, toutes les cassettes sont interchangeables - elles glissent dans le boîtier pour permettre une véritable gestion structurée des câbles de raccordement, tout en offrant un accès sans précédent aux doigts, sans outil ni tout autre accessoire. Les gammes de supports de montage offrent des options d’installation flexibles pour les demandes d’armoires de 19 et 21 pouces. Les armoires Centrix permettent une installation rapide et facile à monter en armoire grâce à sa fonction de montage rapide. Les tiroirs pré-équipés permettent des déploiements de réseaux plus rapides grâce à la réduction du temps d’installation et de l’emballage. Le déploiement facile des câbles et les caractéristiques d’installation rapide du boîtier préinstallé dans l’armoire Centrix garantissent des améliorations sûres et répondant à la demande des structures existantes avec une densité de ports maximale.


Produits

Référence du produit Nom du produit
CL1E4P48-B3-2RHT00 Module Centrix® XL, 1U, 3 cassettes, 48 adaptateurs LC APC avec pigtails SF, 144 ports, épissure avec protection thermorétractable
CL1A8P36-3C-2RCT00 Module Centrix® XL, 1U, 3 cassettes, 36 - Adaptateurs SCUPC avec pigtails SF, 108 ports, épissure avec protection sertie
CL4AVP48-A9-2RHT00 Module Centrix® XL, 4U, 12 cassettes, 48 adaptateurs LC UPC avec pigtails SF, 576 ports, épissure avec protection thermorétractable
CL2M6P36-6C-2RCT00 Module Centrix® XL, 2U, 6 cassettes, 36 - Adaptateurs SC APC avec pigtails SF, 216 ports, épissure avec protection sertie
CL2M6P36-6C-2RHT00 Module Centrix® XL, 2U, 6 cassettes, 36 - Adaptateurs SC APC avec pigtails SF, 216 ports, épissure avec protection thermorétractable
CL2M6P36-3C-2RHT00 Module Centrix® XL, 2U, 6 cassettes, 36 - Adaptateurs SC UPC avec pigtails SF, 216 ports, épissure avec protection thermorétractable
CL4WWP36-6C-2RHT00 Module Centrix® XL, 4U, 12 cassettes, 36 - Adaptateurs SC APC avec pigtails SF, 432 ports, épissure avec protection thermorétractable
CL1E4P48-A9-2RCT00 Module Centrix® XL, 1U, 3 cassettes, 48 - Adaptateurs LC UPC avec pigtails SF, 144 ports, épissure avec protection sertie
CL2U8P48-A9-2RCT00 Module Centrix® XL, 2U, 6 cassettes, 48 - Adaptateurs LC UPC avec pigtails SF, 288 ports, épissure avec protection sertie
CL2M6P36-3C-2RCT00 Module Centrix® XL, 2U, 6 cassettes, 36 - Adaptateurs SC UPC avec pigtails SF, 216 ports, épissure avec protection sertie
CL4AVP48-B3-2RCT00 Module Centrix® XL, 4U, 12 cassettes, 48 - Adaptateurs LC APC avec pigtails SF, 576 ports, épissure avec protection sertie
CL1E4P48-A9-2RHT00 Module Centrix® XL, 1U, 3 cassettes, 48 adaptateurs LC UPC avec pigtails SF, 144 ports, épissure avec protection thermorétractable
CL1A8P36-3C-2RHT00 Module Centrix® XL, 1U, 3 cassettes, 36 - Adaptateurs SC UPC avec pigtails SF, 108 ports, épissure avec protection thermorétractable
CL1A8P36-6C-2RHT00 Module Centrix® XL, 1U, 3 cassettes, 36 - Adaptateurs SC APC avec pigtails SF, 108 ports, épissure avec protection thermorétractable
CL2U8P48-B3-2RCT00 Module Centrix® XL, 2U, 6 cassettes, 48 - Adaptateurs LC APC avec pigtails SF, 288 ports, épissure avec protection sertie
CL2U8P48-B3-2RHT00 Module Centrix® XL, 2U, 6 cassettes, 48 - Adaptateurs LC APC avec pigtails SF, 288 ports, épissure avec protection thermorétractable
CL4AVP48-A9-2RCT00 Module Centrix® XL, 4U, 12 cassettes, 48 - Adaptateurs LC UPC avec pigtails SF, 576 ports, épissure avec protection sertie
CL1A8P36-6C-2RCT00 Module Centrix® XL, 1U, 3 cassettes, 36 - Adaptateurs SC APC avec pigtails SF, 108 ports, épissure avec protection sertie
CL1E4P48-B3-2RCT00 Module Centrix® XL, 1U, 3 cassettes, 48 - Adaptateurs LC APC avec pigtails SF, 144 ports, épissure avec protection sertie
CL2U8P48-A9-2RHT00 Module Centrix® XL, 2U, 6 cassettes, 48 - Adaptateurs LC UPC avec pigtails SF, 288 ports, épissure avec protection thermorétractable
CL4AVP48-B3-2RHT00 Module Centrix® XL, 4U, 12 cassettes, 48 adaptateurs LC APC avec pigtails SF, 576 ports, épissure avec protection thermorétractable
CL4WWP36-3C-2RCT00 Module Centrix® XL, 4U, 12 cassettes, 36 - Adaptateurs SC UPC avec pigtails SF, 432 ports, épissure avec protection sertie
CL4WWP36-3C-2RHT00 Module Centrix® XL, 4U, 12 cassettes, 36 - Adaptateurs SC UPC avec pigtails SF, 432 ports, épissure avec protection thermorétractable
CL4WWP36-6C-2RCT00 Module Centrix® XL, 4U, 12 cassettes, 36 - Adaptateurs SC APC avec pigtails SF, 432 ports, épissure avec protection sertie
CL1E4P48-A9-2RHV00 Module Centrix® XL, 1U, 3 cassettes, 48 adaptateurs LC UPC avec pigtails SF, 144 ports, épissure avec protection thermorétractable, DIN VDE
CL1E4P48-B3-2RCV00 Module Centrix® XL, 1U, 3 cassettes, 48 - Adaptateurs LC APC avec pigtails SF, 144 ports, épissure avec protection sertie, DIN VDE
CL1A8P36-6C-2RCV00 Module Centrix® XL, 1U, 3 cassettes, 36 - Adaptateurs SC APC avec pigtails SF, 108 ports, épissure avec protection sertie, DIN VDE
CL2M6P36-3C-2RHV00 Module Centrix® XL, 2U, 6 cassettes, 36 - Adaptateurs SC UPC avec pigtails SF, 216 ports, épissure avec protection thermorétractable, DIN VDE
CL2M6P36-3C-2RCV00 Module Centrix® XL, 2U, 6 cassettes, 36 - Adaptateurs SC UPC avec pigtails SF, 216 ports, épissure avec protection sertie, DIN VDE
CL4WWP36-6C-2RHV00 Module Centrix® XL, 4U, 12 cassettes, 36 - Adaptateurs SC APC avec pigtails SF, 432 ports, épissure avec protection thermorétractable, DIN VDE
CL4WWP36-3C-2RCV00 Module Centrix® XL, 4U, 12 cassettes, 36 - Adaptateurs SC UPC avec pigtails SF, 432 ports, épissure avec protection sertie, DIN VDE
CL1A8P36-3C-2RCV00 Module Centrix® XL, 1U, 3 cassettes, 36 - Adaptateurs SCUPC avec pigtails SF, 108 ports, épissure avec protection sertie, DIN VDE
CL1A8P36-3C-2RHV00 Module Centrix® XL, 1U, 3 cassettes, 36 - Adaptateurs SC UPC avec pigtails SF, 108 ports, épissure avec protection thermorétractable, DIN VDE
CL1A8P36-6C-2RHV00 Module Centrix® XL, 1U, 3 cassettes, 36 - Adaptateurs SC APC avec pigtails SF, 108 ports, épissure avec protection thermorétractable, DIN VDE
CL1E4P48-A9-2RCV00 Module Centrix® XL, 1U, 3 cassettes, 48 - Adaptateurs LC UPC avec pigtails SF, 144 ports, épissure avec protection sertie, DIN VDE
CL1E4P48-B3-2RHV00 Module Centrix® XL, 1U, 3 cassettes, 48 adaptateurs LC APC avec pigtails SF, 144 ports, épissure avec protection thermorétractable, DIN VDE
CL2M6P36-6C-2RCV00 Module Centrix® XL, 2U, 6 cassettes, 36 - Adaptateurs SC APC avec pigtails SF, 216 ports, épissure avec protection sertie, DIN VDE
CL2M6P36-6C-2RHV00 Module Centrix® XL, 2U, 6 cassettes, 36 - Adaptateurs SC APC avec pigtails SF, 216 ports, épissure avec protection thermorétractable, DIN VDE
CL2U8P48-A9-2RCV00 Module Centrix® XL, 2U, 6 cassettes, 48 - Adaptateurs LC UPC avec pigtails SF, 288 ports, épissure avec protection sertie, DIN VDE
CL2U8P48-A9-2RHV00 Module Centrix® XL, 2U, 6 cassettes, 48 - Adaptateurs LC UPC avec pigtails SF, 288 ports, épissure avec protection thermorétractable, DIN VDE
CL2U8P48-B3-2RCV00 Module Centrix® XL, 2U, 6 cassettes, 48 - Adaptateurs LC APC avec pigtails SF, 288 ports, épissure avec protection sertie, DIN VDE
CL2U8P48-B3-2RHV00 Module Centrix® XL, 2U, 6 cassettes, 48 - Adaptateurs LC APC avec pigtails SF, 288 ports, épissure avec protection thermorétractable, DIN VDE
CL4AVP48-A9-2RCV00 Module Centrix® XL, 4U, 12 cassettes, 48 - Adaptateurs LC UPC avec pigtails SF, 576 ports, épissure avec protection sertie, DIN VDE
CL4AVP48-A9-2RHV00 Module Centrix® XL, 4U, 12 cassettes, 48 adaptateurs LC UPC avec pigtails SF, 576 ports, épissure avec protection thermorétractable, DIN VDE
CL4AVP48-B3-2RCV00 Module Centrix® XL, 4U, 12 cassettes, 48 - Adaptateurs LC APC avec pigtails SF, 576 ports, épissure avec protection sertie, DIN VDE
CL4AVP48-B3-2RHV00 Module Centrix® XL, 4U, 12 cassettes, 48 adaptateurs LC APC avec pigtails SF, 576 ports, épissure avec protection thermorétractable, DIN VDE
CL4WWP36-3C-2RHV00 Module Centrix® XL, 4U, 12 cassettes, 36 - Adaptateurs SC UPC avec pigtails SF, 432 ports, épissure avec protection thermorétractable, DIN VDE
CL4WWP36-6C-2RCV00 Module Centrix® XL, 4U, 12 cassettes, 36 - Adaptateurs SC APC avec pigtails SF, 432 ports, épissure avec protection sertie, DIN VDE