text.skipToContent text.skipToNavigation

P10080-01BSBDWNN20

Prise murale OTO10080  Préconnectorisé avec câble 1 F, adaptateur LC APC duplex avec volet, thermorétractable, 20 m

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit P10080-01BSBDWNN20
Type de produit Prises préconnectorisées
Type d'accès Accès frontal fixe
Type de montage Montage mural 
Application Câbles préconnectorisés 
Méthodes d'installation épissure 
Normes
Normes de fibre ITU-T G.657.A2 
Comportement au Feu B2ca
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre de fibres 1
Matériau du boîtier Plastique
Numéro de câble supplémentaire accessible avec des accessoires 0
Entrée de câble Du bas
Couleur Blanc
Orientation des ports de la plaque murale Droit
Nombre d'adaptateurs 1
Nombre de ports 1
Type de protecteurs d'épissure Thermorétractable
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Vert
Matériau du boîtier de l'adaptateur Plastique
Adaptateur détrompé Non
Adaptateur avec volet Oui
Type d'adaptateur LC APC Duplex Shuttered
Connector Specs
Polissage APC
Type de connecteur LC
Dimensions
Hauteur 100 mm
Largeur 80 mm
Profondeur 22 mm
Poids 0,196 kg
Informations pour commander
Méthode d'emballage Boîte en carton
Contenu du colis Mounting Kit included
Hauteur du colis 70 mm
Largeur du colis 265 mm
Profondeur du colis 250 mm
Unités par livraison 64/1

Fournir une interface entre le réseau fibre optique et le terminal de réseau optique du client (ONT)

Jusqu'à trois entrées de câbles par le bas, le haut ou l'arrière de la prise

La préparation des câbles s'effectue à l'extérieur de la prise (des éléments de décharge de tension sont intégrés dans la partie inférieure de la prise)

Options pré-connectées disponibles pour une installation rapide chez le client