Prise murale OTO10080
La prise murale 10080 peut également être utilisée comme boîtier de transition pour les câbles, avec jusqu'à trois entrées de câbles du bas, du haut ou de l'arrière de la prise. La préparation des câbles s'effectue à l'extérieur de la prise (des éléments de décharge de tension sont intégrés dans la partie inférieure de la prise).
Type de protection d'épissures
Nombre de ports
Color Code Standards
Type de produit
Type d'adaptateur
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| OTO10080-016SPGGBVCP | Prise murale OTO10080, 1 F, adaptateur avec volet SC APC et pigtails (VDE), sertir | |
| OTO10080-026SPGGBVCP | Prise murale OTO10080, 2 F, adaptateur avec volet SC APC et pigtails (VDE), sertir | |
| OTO10080-02BSPGGBVCP | Prise murale OTO10080, 2 F, adaptateur duplex LC APC avec volet anti-poussière intégré et pigtails (VDE), sertissage - VDE | |
| P10080-01BSBDWNN20 | Prise murale OTO10080, Préconnectorisé avec câble 1 F, adaptateur LC APC duplex avec volet, thermorétractable, 20 m | |
| P10080-046SCCWYT10 | Prise murale OTO10080, Préconnectorisé avec câble 4 F, adaptateur SC APC avec volet, thermorétractable, 10 m | |
| P10080-04BSBFWNV20 | Prise murale OTO10080, Préconnectorisé avec câble 4 F, adaptateur LC APC duplex avec volet, thermorétractable, 20 m |