text.skipToContent text.skipToNavigation

Cassete de emenda com rabo de porco CCH

Os cassetes de emenda CCH com pigtail permitem realizar em campo uma emenda mais rápida e uma fácil gestão modular da conectorização dentro da carcaça. Os cassetes de emenda CCH com pigtail são pré-carregados e previamente roteados para uma emenda por fusão rápida de pigtails de fibra individual ou ribbon, utilizando a mesma plataforma de economia de espaço que o cassete de emenda CCH padrão.


Produtos

Número do produto Nome do produto
CCH-CS12-6C-P00RE CCH - Module d'épissure avec pigtails
CCH-CS24-B3-P00RE CCH - Module d'épissure avec pigtails
CCH-CS24-A9-P00RE Module CCH avec pigtails, 24 FO, LC UPC duplex, monomode (OS2), simplex (250 µm)
CCH-CS24-E4-P00QE CCH - Module d'épissure avec pigtails
CCH-CS12-A8-P00KE CCH - Module d'épissure avec pigtails
CCH-CS24-A9-P00RJ Module CCH avec pigtails, 24 FO, LC UPC duplex, monomode (OS2), ruban
CCH-CS12-3C-P00RE CCH - Module d'épissure avec pigtails
CCH-CS24-B3-P00RJ CCH - Module d'épissure avec pigtails
CCH-CS06-A9-P00RE CCH - Module d'épissure avec pigtails
CCH-CS12-A9-P00RJ CCH - Module d'épissure avec pigtails
CCH-CS12-E4-P00QE Cassette CCH avec pigtail, 12 FO, LC duplex, turquoise, 50 µm multimode (OM4)
CCH-CS24-AE-P00RE Module CCH avec pigtails, 24 FO, LC UPC duplex, avec obturateur, bleu, monomode (OS2)
CCH-CS12-G5-P00BE CCH - Module d'épissure avec pigtails
CCH-CS12-G7-P00BE CCH - Module d'épissure avec pigtails
CCH-CS06-D9-P00RE CCH - Module d'épissure avec pigtails
CCH-CS06-H3-P00TE CCH - Module d'épissure avec pigtails
CCH-CS12-59-P00RE Module CCH avec pigtails, 12 FO, SC UPC duplex, monomode (OS2), simplex (250 µm)
CCH-CS12-6T-P00RE CCH - Module d'épissure avec pigtails
CCH-CS12-91-P00KJ CCH - Module d'épissure avec pigtails
CCH-CS12-A9-P00RE CCH - Module d'épissure avec pigtails
CCH-CS12-B3-P00RE CCH - Module d'épissure avec pigtails
CCH-CS12-D9-P00RE CCH - Module d'épissure avec pigtails
CCH-CS12-E4-P00TE CCH - Module d'épissure avec pigtails
CCH-CS12-E7-P00TE Module CCH avec pigtail, 12 FO, SC duplex, turquoise, 50 µm multimode (OM/4)
CCH-CS12-G6-P00BE CCH - Module d'épissure avec pigtails
CCH-CS24-AD-P00QE Module CCH avec pigtails, 24 FO, LC duplex avec obturateur, multimode 50 µm (OM3)
CCH-CS24-AD-P00TE Module CCH avec pigtails, 24 FO, LC duplex avec obturateur, multimode 50 µm (OM3)
CCH-CS24-AV-P00QE Module CCH avec pigtails, 24 FO, LC duplex avec obturateur, OM4, violet
CCH-CS24-D3-P00BE CCH - Module d'épissure avec pigtails
CCH-CS24-E4-P00TE Module CCH avec pigtails, 24 FO, LC PC duplex, multimode 50 µm (OM3), monomode (250 µm)
CCH-CS36-AF-P00RJ CCH - Module d'épissure avec pigtails
CCH-CS36-AE-P00RJ CCH - Module d'épissure avec pigtails
CCH-CS12-59-P00RJ CCH - Module d'épissure avec pigtails
CCH-CS24-AE-P00RJ CCH - Module d'épissure avec pigtails