CCH-CS12-E7-P00TE
CCH - Module d'épissure avec pigtails 12 FO, SC duplex, 50 µm multimode (OM3/4)
通用规范
产品编码 | CCH-CS12-E7-P00TE |
Type de produit | Cassettes |
Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM3/OM4) |
Type de câble | 250 µm |
Technologie | Épissure par fusion |
Type de montage | Montage mural, Boîtiers CCH |
Application | Data center, Réseaux d'entreprise |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Approbations et homologations | Conforme aux normes ANSI/TIA/EIA-568A et 606, Testé conformément à Telcordia GR-3125, UL 1863 - Accessoires de circuit de communication |
Conditions externes
Températures, fonctionnement | -40 °C - 65 °C |
Conception
Nombre de fibres | 12 |
Configuration du connecteur | SC |
Type de boîtier | CCH |
Type de protecteurs d'épissure | Protection d'épissure thermorétractable |
Nombre de protecteurs d'épissure | 12 |
Conception
Type d'adaptateur | SC |
Informations pour commander
Unités par livraison | 1/1 |
模块化的CCH面板管理光缆余长
快速、便捷和可靠的初始理线路径,并为迁移、增加和变更提供快速、简单的再接入
包括所有转换一个CCH配线箱模块化理线和/或熔接的组件
便捷的订购和现场安装
模块熔接能力
在配线箱内部管理全部熔接
在熔接点的着色250 µm光纤
易于识别的着色250µm光纤便于快速便捷的熔接
预装配熔接盒
预装配熔接产品节省现场时间
Broad operating temperature range (-40°C to +65°C)
Utility and flexibility