Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce

Le panneau de brassage Solutions Cuivre Everon® Datacom est applicable pour tous les supports 19 pouces. Cela permet une grande liberté à l'utilisateur pour la configuration des baies et coffrets de brassage IT.
Le panneau a une face avant conductrice et des points de mise à la terre ou de mise à la terre intégrés ainsi que deux câbles de mise à la terre à l'arrière du panneau.
Couleur
Unité de hauteur
Nombre de ports
Matériau du boîtier
Produits
Référence du produit | Nom du produit | |
---|---|---|
FQ100080610 | Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce, 1U, plat, 24 ports empreinte Vol, anthracite, montage rapide (Sympapatch), Premium | |
MAXCSV-02400-C001 | Solutions Cuivre Everon® Panneau RJ45 VOL, 19“ 24 ports 1U, argenté | |
MAXCSV-02401-C001 | Panneau RJ45 VOL, solutions Cuivre Everon®, 19“ 24 ports 1U, blanc | |
MAXCSV-02408-C001 | Solutions Cuivre Everon® Panneau RJ45 VOL, 19“ 24 ports 1U, noir | |
UU001622909 | Encastré VOL, 2U, Panneau de brassage 19 noir | |
UU001622966 | Encastré VOL, 1U, Panneau de brassage 19 noir |