text.skipToContent text.skipToNavigation

BAT-CFX-10

BAT - Accessoires  Sealing foam only for distribution cables, Size L and XL, up to 4x4 of 8 mm diameter ducts, 10 pieces

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit BAT-CFX-10
Code EAN 4042673963707
Type d'accès Accès frontal fixe
Type de montage Montage mural 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Informations pour commander
Unités par livraison 10/1
Modular and interchangeable cable sealing and strain reliefs
Accept ducts and cables up to 12 mm diameter