text.skipToContent text.skipToNavigation

Panneau adaptateur EDGE™, MTP®

Les cassettes EDGE™ MTP® offrent un interface simple pour raccorder les connecteurs MTP. Ceci se fait lorsque les trunks MTP sont raccordés à des extensions de trunks MTP, de trunks MTP vers des harness et dans les réseaux multimode 400G lors des connexions trunks MTP vers des jarretières 40G.

Nombre de fibres
Nombre d'adaptateurs par tiroir
Couleur du manchon de l'adaptateur
También le puede interesar

Productos

Número del producto Nombre del producto
EDGE-CP48-E3 Panneau d'adaptateurs EDGE™, MTP®, 48 FO, 50 µm, multimode (OM3/OM4)
EDGE-CP24-90 Panneau d'adaptateurs EDGE™, MTP®, 24 FO, monomode avec courbure améliorée (OS2)
EDGE-CP48-90 Panneau d'adaptateurs EDGE™, MTP®, 48 FO, monomode avec courbure améliorée (OS2)
EDGE-CP24-E3 Panneau d'adaptateurs EDGE™, MTP®, 24 FO, 50 µm, multimode (OM3/OM4)