text.skipToContent text.skipToNavigation

Pretium® Verteilerfeldgehäuse

Die Pretium® Verteilerfeldgehäuse (PCH) sind in den Größen 1 HE, 2 HE und 4 HE erhältlich und werden in 19-Zoll-Racks oder -Schränken montiert. In Kombination mit den Modulen, Adapterpanels, Aufteilkabeln, Trunks (Stammkabel) und Patchkabeln bieten sie eine durchgängige Lösung für Ihr Glasfasernetz.

Unité de hauteur
Nombre de tiroirs
Type de module CCH
Spleißkassettentyp Nicht verfügbar
Das könnte Sie auch interessieren

Produkte

Produktnummer Produktname
PCH-01U Ausziehbares 2-fach PCH-Verteilerfeldgehäuse, 1 Höheneinheit, für bis zu 2 CCHE Verteilerfelder oder 2 CCHE Plug & Play™ Module
PCH-01U-SPL PCH Verteilerfeldgehäuse, 1 HE, dunkelgrau metallisch, 2 CCHE Verteilerfelder + MFT Spleißkassettehalter für bis zu 2 MFT Spleißkassette
PCH-02U Pretium® Verteilerfeldgehäuse; 2 HE; für 4 CCHE Verfeilerfelder
PCH-02U-SPL PCH Verteilerfeldgehäuse, 2 HE, dunkelgrau metallisch, 4 CCHE Verteilerfelder + MFT Spleißkassettehalter für bis zu 4 MFT Spleißkassette
PCH-04U Pretium® Verteilerfeldgehäuse, 4 Höheneinheiten, für 12 CCHE Adapterpanel
PCH-04U-SPL PCH Verteilerfeldgehäuse, 4 HE, dunkelgrau metallisch, 12 CCHE Verteilerfelder + MFT Spleißkassettehalter für bis zu 12 MFT Spleißkassette
PCH-M3-01U Pretium® Verteilerfeldgehäuse, 1 Höheneinheit, mit integrierter Trunkkabelabfangung, für bis zu 3 CCHE Adapterpanel