AR-220808PG-ET
Armoire pour équipements actifs 2200 x 800 x 800 mm, parois latérales et paroi arrière, portes vitrées, ETSI
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | AR-220808PG-ET |
| Type de produit | Armoire |
| Type d'accès | Accès frontal |
| Type de montage | Montage en armoire |
| Option d'épissure | Non |
| Application | Fibre jusqu'au domicile (FTTP) |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Dimensions
| Hauteur | 2200 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Profondeur | 800 mm |
Informations pour commander
| Unités par livraison | 1/1 |