Armoire pour équipements actifs
Les armoires pour équipements actifs de Corning permettent de loger et de protéger les composants électroniques dans diverses applications, telles que les centres de commutation/centres de contrôle (Bureaux centraux), les points de présence (PoP) et les centres de données/Data Center. Elles sont disponibles en deux dimensions, 2 200 x 800 x 800 mm et 2 200 x 600 x 600 mm, afin d'offrir une grande flexibilité pour une variété de configurations. Construites sur un châssis robuste à assemblage à vis, elles peuvent chacune accueillir une charge statique maximale de 1 000 kg.
Dimensions (H x W x D)
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| AR-220606PG-ET | Rack pour équipement actif, 2200 x 600 x 600 mm, parois latérales et paroi arrière, portes vitrées, ETSI | |
| AR-220808PG-ST | Rack pour équipement actif, 2200 x 800 x 800 mm, parois latéralse et paroi arrière, portes vitrées, standard 19 puces | |
| AR-220606PG-ST | Rack pour équipement actif, 2200 x 600 x 600 mm, parois latérales et paroi arrière, portes vitrées, standard 19 pouces | |
| AR-220606PN-ST | Rack pour équipement actif, 2200 x 600 x 600 mm, parois latérales et paroi arrière, sans portes, standard 19 pouces | |
| AR-220808PG-ET | Rack pour équipement actif, 2200 x 800 x 800 mm, parois latérales et paroi arrière, portes vitrées, ETSI | |
| AR-220808PN-ST | Rack pour équipement actif, 2200 x 800 x 800 mm, parois latérales et paroi arrière, sans portes, standard 19 pouces |