Cassete de emenda com rabo de porco CCH
Os cassetes de emenda CCH com pigtail permitem realizar em campo uma emenda mais rápida e uma fácil gestão modular da conectorização dentro da carcaça. Os cassetes de emenda CCH com pigtail são pré-carregados e previamente roteados para uma emenda por fusão rápida de pigtails de fibra individual ou ribbon, utilizando a mesma plataforma de economia de espaço que o cassete de emenda CCH padrão.
Tipo de adaptador
Contagem de fibra
Categoria da fibra
Polido
Tipo de protetores de emenda
Produtos
| Número do produto | Nome do produto | |
|---|---|---|
| CCH-CS12-6C-P00RE | Cassete para emendas trançadas CCH, 12 F, SC APC simplex, monomodo (OS2), fibra simples (250 µm) | |
| CCH-CS12-6T-P00RE | Cassete para emendas trançadas CCH, 12 F, conector compatÃvel com ST®, UPC Simplex, monomodo (OS2), fibra simples (250 µm) | |
| CCH-CS12-A9-P00RE | Cassete para emendas trançadas CCH, 12 F, LC UPC duplex, monomodo (OS2), fibra simples (250 µm) | |
| CCH-CS12-E4-P00QE | Cassete para emendas trançadas CCH, 12 F, LC duplex, azul acqua, 50 µm multimodo (OM4) | |
| CCH-CS12-E7-P00TE | Cassete para emendas trançadas CCH, 12 F, SC duplex, azul acqua, 50 µm multimodo (OM3/4) | |
| CCH-CS12-G7-P00BE | Cassete para emendas trançadas CCH, 12 F, SC duplex, preto, 50 µm multimodo (OM2) | |
| CCH-CS24-A9-P00RE | Cassete para emendas trançadas CCH, 24 F, LC UPC duplex, monomodo (OS2), fibra simples (250 µm) | |
| CCH-CS24-AD-P00TE | Cassete para emendas trançadas CCH, 24 F, LC duplex fechado, azul acqua, 50 µm multimodo (OM3) | |
| CCH-CS24-AV-P00QE | Cassete para emendas trançadas CCH, 24 F, LC duplex shuttered, 50 µm multimode (OM4), violet boots | |
| CCH-CS24-B3-P00RE | ||
| CCH-CS24-D3-P00BE | Cassete para emendas trançadas CCH, 24 F, LC duplex, preto, 50 µm multimodo (OM2) |