Tiroir EDGE™
Les cassettes EDGE™ comprennent une seule rangée d'adaptateurs MTP®. Les trunks de liaison backbone se connectent à l'arrière des adaptateurs. Les adaptateurs EDGE sont disponibles avec six adaptateurs de 12 fibres. Chacun comprend des adaptateurs translucides avec obturateurs, avec des adaptateurs translucides sur la face avant.
Type d'adaptateur
MTP
Couleur de l'arrière de l'adaptateur
Couleur du manchon de l'adaptateur
Catégorie de fibre
Couleur de l'adaptateur
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| EDGE-CP72-U1 | Panneau d'adaptateurs EDGE™, MTP®, 72 FO, monomode (OS2) | |
| EDGE-CP72-U3 | Panneau d'adaptateurs EDGE™, MTP®, 72 FO, 50 µm, multimode (OM3/OM4) | |
| EDGE-CP72-U8 | Panneau d'adaptateurs EDGE™, MTP®, 72 FO, 50 µm, multimode (OM3/OM4), violet |