text.skipToContent text.skipToNavigation

AR-220808PN-ST

Armoire pour équipements actifs  2200 x 800 x 800 mm, parois latérales et paroi arrière, sans portes, standard 19 pouces

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit AR-220808PN-ST
Type de produit Armoire
Type d'accès Accès frontal
Type de montage Montage en armoire 
Option d'épissure Non
Application Fibre jusqu'au domicile (FTTP) 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Dimensions
Hauteur 2200 mm
Largeur 800 mm
Profondeur 800 mm
Informations pour commander
Encombrement 42 U
Unités par livraison 1/1