OTO10080-016SPGGBVCP
Prise murale OTO10080 1 F, adaptateur avec volet SC APC et pigtails (VDE), sertir
Spécifications générales
| Référence du produit | OTO10080-016SPGGBVCP |
| Type de produit | Prises Standard |
| Type d'accès | Accès frontal fixe |
| Type de montage | Montage mural |
| Application | Câbles préconnectorisés |
| Code couleur Standard | DIN VDE |
| Méthodes d'installation | épissure |
Normes
| Normes de fibre | ITU-T G.657.A1, ITU-T G.657.A2, ITU-T G.657.B3 |
| Comportement au Feu | Cca |
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Nombre de fibres | 1 |
| Numéro de câble supplémentaire accessible avec des accessoires | 1 |
| Entrée de câble | De derrière, de haut et de bas |
| Orientation des ports de la plaque murale | Droit |
| Nombre d'adaptateurs | 1 |
| Nombre de ports | 1 |
| Type de protecteurs d'épissure | Sertir |
Conception
| Couleur du boîtier de l'adaptateur | Blanc |
| Matériau du boîtier de l'adaptateur | Plastique |
| Adaptateur détrompé | Non |
| Type d'adaptateur | SC APC |
| Couleur de l'adaptateur avant | Green |
Optical Specification - Hardware
| Réflectance du pigtail | 65 dB |
Dimensions
| Hauteur | 100 mm |
| Largeur | 80 mm |
| Profondeur | 22 mm |
| Poids | 0,1 kg |
Informations pour commander
| Contenu du colis | Mounting Kit included |
| Méthode d'emballage | Boîte en carton |
| Poids à l'expédition | 9,6 kg |
| Unités par livraison | 96/1 |
Fournir une interface entre le réseau fibre optique et le terminal de réseau optique du client (ONT)
Jusqu'à trois entrées de câbles par le bas, le haut ou l'arrière de la prise
La préparation des câbles s'effectue à l'extérieur de la prise (des éléments de décharge de tension sont intégrés dans la partie inférieure de la prise)
Options pré-connectées disponibles pour une installation rapide chez le client