text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminal PBO

La gamme PBO est conçue pour des applications de distribution aérienne et peut connecter jusqu’à 12 câbles clients/drops et 1 câble de distribution et 2 câbles de distribution secondaire. Son organiseur est compatible avec les fibres G.652.D et G.657, à structure libre et micromodules. Il peut recevoir les cassettes de la gamme BPEO. L'organiseur accepte des cassettes 1-pas (5 mm) ou 2-pas (10 mm), avec une seule zone (monozone) ou deux zones pour les fibres (bizones). La gamme PBO est très modulaire et est disponible en versions drop splice ou préconnectorisé. Son design lui permet d'être facilement installé sur des façades ou des poteaux, grâce à une ou deux brides oméga, ou directement avec un feuillard traversant le corps du terminal PBO. Outils nécessaires:
■ Tournevis croisé
■ Pince de serrage des colliers plastiques.


Products

产品编码 Product Name
PBO12S-P000000Y Terminal PBO
PBO12S-P0000E3Y Terminal PBO