CXLCPP48-A9-2RHT10
Cassette d'épissures Centrix® XL 24 raccords Duplex LC/UPC et 48 pigtails monomodes LC/UPC (OS2) HS, Telcordia, lot de 1
Spécifications générales
| Référence du produit | CXLCPP48-A9-2RHT10 |
| Type de produit | Splice cassettes |
| Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
| Type de câble | 900 µm |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, fonctionnement | -40 °C - 70 °C |
Conception
| Nombre de fibres | 48 |
| Polissage | UPC |
| Type de pigtail | 900 µm |
| Famille de produit | Centrix |
| Type de protecteurs d'épissure | Thermorétractable |
| Nombre de ports | 48 |
| Code couleur Standard | Telcordia |
Conception
| Couleur du boîtier de l'adaptateur | Bleu |
| Type d'adaptateur | LC duplex |
Optical Specification - Hardware
| Perte d'insertion | ≤ 0,25 dB |
| Réflectance minimale | -65 dB |
Connector Specs
| Type de connecteur | LC |
Dimensions
| Poids | 0,8 kg |
Informations pour commander
| Poids à l'expédition | 0,9 kg |
| Unités par livraison | 1/1 |