text.skipToContent text.skipToNavigation

Cassete para emendas Centrix™ XL

A cassete de emenda Centrix™ XL fornece até 48 portas de fibra única LC ou 36 SC. A cassete é carregada com adaptadores Duplex, pigtails de fibra única coloridos e aceita protectores de emenda de encolhimento ou de encolhimento térmico. Uma pega de queda proporciona proteção da porta de fibra, organização do cabo de ligação e rotulagem na parte frontal e superior da cassete. A cassete é deslizável nas caixas Centrix XL e é fixada com um mecanismo de trinco. A direção da guia do jumper é para o lado esquerdo da cassete, mas pode ser simplesmente alterada com acessórios para o lado direito. As tampas superior e inferior, transparentes e fixas, permitem um fácil manuseamento e inspeção visual ou resolução de problemas. Os múltiplos pontos de entrada de tubos na cassete permitem o carregamento flexível de tubos de tampão e fibras nuas na cassete.

Nombre de ports
Type de pigtail 900 µm
Color Code Standards
Type de protection d'épissures

Produtos

Número do produto Nome do produto
CXLCPP36-3C-2RCV30 Centrix® XL Splice Cassettes, 36-SC UPC adapters and 36-SC UPC single fibre pigtails (OS2) Crimp, VDE, pack of 3
CXLCPP36-3C-2RHT30 Cassete para emendas Centrix™ XL
CXLCPP36-6C-2RCV30 Cassete para emendas Centrix™ XL
CXLCPP36-6C-2RHT30 Centrix® XL Splice Cassettes, 36-SC APC adapters and 36-SC APC single fibre pigtails (OS2) HS, Telcordia, pack of 3
CXLCPP48-A9-2RCV30 Cassete para emendas Centrix™ XL
CXLCPP48-A9-2RHT30 Cassete para emendas Centrix™ XL
CXLCPP48-B3-2RCV30 Cassete para emendas Centrix™ XL
CXLCPP48-B3-2RHT30 Cassete para emendas Centrix™ XL