EDGE™ Panels
EDGE™ Panels are a pass-through patch panel with a single row of MTP® adapters. The link's backbone trunks connect at the rear of the adapters.
EDGE Panels are available with six 12-fiber MTP adapters. Each panel features translucent shuttered adapters with translucent shuttered MTP reversible adapters at the front of the panel.
Type d'adaptateur
MTP
Couleur de l'arrière de l'adaptateur
Couleur du manchon de l'adaptateur
Catégorie de fibre
Couleur de l'adaptateur
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| EDGE-CP72-U1 | EDGE™ Adapterpanel, 72 F, 6X MTP®shuttered, Singlemode (OS2) | |
| EDGE-CP72-U3 | EDGE™ Adapterpanel, 72 F, 6X MTP®shuttered, Multimode (OM3/OM4) | |
| EDGE-CP72-U8 | EDGE ™ Adapterpanels 72F, 6x MTP-Adapter, Shuttered, Multimode (OM4), violett |