Rack Unisub HD pour châssis 19
Unisub HD est une solution spécialement conçue pour les armoires de rue et comprend entre un et quatre tiroirs 1 U. Son angle d’ouverture à 120° facilite l’accès et la gestion. Un seul Unisub HD peut recevoir 288 ports SC ou 384 ports LC. Chaque tiroir prend en charge jusqu’à 72 ports SC or 96 ports LC.
Le support 19“ s’installe en premier lieu, avant le tiroir afin de réduire le poids et de permettre une installation à deux mains. Chaque tiroir accepte jusqu’à 12 tubes 5 mm OD (Miniflex, Bluelite) et 12 tubes 3 mm OD (Centrix) et jusqu’à 48 câbles 2,5 mm OD. Unisub HD est compatible avec notre système bien connu de cassettes. Le panneau frontal et le couvercle du dessus protègent complètement les fibres et les câbles. Une identification imprimée au laser permet de reconnaître les ports sur le panneau frontal.
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| UHD-1L-4822-PBVD | Unisub HD, 1U Gauche, 48 Ports, LCA crimp, Grade B VDE | |
| UHD-1L-486C-ADPT | Unisub HD, 1U Gauche, 48 Ports, SCSX adapteur, vert | |
| UHD-1L-486C-PBVD | Unisub HD, 1U Gauche, 48 Ports, SCA crimp, Grade B VDE | |
| UHD-1L-486C-PBVH | Unisub HD, 1U Gauche, 48 Ports, SC APC Grade B heat-shrink, VDE | |
| UHD-1L-486C-PGBF | Unisub HD, 1U Gauche, 48 Ports, SC APC Grade B Orange | |
| UHD-1L-486C-PGGB | Unisub HD, 1U Gauche, 48 Ports, SC APC Grade B Telcordia | |
| UHD-1L-48B3-PBVD | Unisub HD, 1U Gauche, 48 Ports, LCASH CRM Ports, Grade B VDE | |
| UHD-1L-7222-ADPT | Unisub HD, 1U Gauche, 72 Ports, LCDX adapteur, vert | |
| UHD-1L-7222-PBVH | Unisub HD, 1U Gauche, 72 Ports, LC APC Grade B heat-shrink, VDE | |
| UHD-1L-7222-PGBF | Unisub HD, 1U Gauche, 72 Ports, LC APC Grade B Orange | |
| UHD-1L-7222-PGGB | Unisub HD, 1U Gauche, 72 Ports, LC APC Grade B Telcordia | |
| UHD-1L-726C-ADPT | Unisub HD, 1U Gauche, 72 Ports, SCSX adapteur, vert | |
| UHD-1L-726C-PBVH | Unisub HD, 1U Gauche, 72 Ports, SC APC Grade B heat-shrink, VDE | |
| UHD-1L-726C-PGBF | Unisub HD, 1U Gauche, 72 Ports, SC APC Grade B Orange | |
| UHD-1L-726C-PGGB | Unisub HD, 1U Gauche, 72 Ports, SC APC Grade B Telcordia | |
| UHD-1L-96B3-ADPT | Unisub HD, 1U Gauche, 96 Ports, LCDX raccord avec volet de protection, vert | |
| UHD-1L-96B3-PBVH | Unisub HD, 1U Gauche, 96 Ports, LCA Grade B fermé, heat-shrink, VDE | |
| UHD-1L-96B3-PGBF | Unisub HD, 1U Gauche, 96 Ports, LCA fermé, Grade B Orange | |
| UHD-1L-96B3-PGGB | Unisub HD, 1U Gauche, 96 Ports, LCA fermé, Grade B Telcordia | |
| UHD-1R-7222-PBVD | Unisub HD, 1U Droite, 72 Ports, LCA crimp, Grade B VDE |