Rack Unisub HD pour châssis 19
Unisub HD est une solution spécialement conçue pour les armoires de rue et comprend entre un et quatre tiroirs 1 U. Son angle d’ouverture à 120° facilite l’accès et la gestion. Un seul Unisub HD peut recevoir 288 ports SC ou 384 ports LC. Chaque tiroir prend en charge jusqu’à 72 ports SC or 96 ports LC.
Le support 19“ s’installe en premier lieu, avant le tiroir afin de réduire le poids et de permettre une installation à deux mains. Chaque tiroir accepte jusqu’à 12 tubes 5 mm OD (Miniflex, Bluelite) et 12 tubes 3 mm OD (Centrix) et jusqu’à 48 câbles 2,5 mm OD. Unisub HD est compatible avec notre système bien connu de cassettes. Le panneau frontal et le couvercle du dessus protègent complètement les fibres et les câbles. Une identification imprimée au laser permet de reconnaître les ports sur le panneau frontal.
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| UHD-4L-4822-PBVD | Unisub HD, 4U Gauche, 192 Ports, LCA crimp, Grade B VDE | |
| UHD-4L-486C-ADPT | Unisub HD, 4U Gauche, 192 Ports, SCSX adapteur, vert | |
| UHD-4L-486C-PBVD | Unisub HD, 4U Gauche, 192 Ports, SCA crimp, Grade B VDE | |
| UHD-4L-486C-PBVH | Unisub HD, 4U Gauche, 192 Ports, SC APC Grade B heat-shrink, VDE | |
| UHD-4L-486C-PGBF | Unisub HD, 4U Gauche, 192 Ports, SC APC Grade B Orange | |
| UHD-4L-486C-PGGB | Unisub HD, 4U Gauche, 192 Ports, SC APC Grade B Telcordia | |
| UHD-4L-48B3-PBVD | Unisub HD, 4U Gauche, 192 Ports, LCASH GB CRM Ports, VDE | |
| UHD-4L-7222-ADPT | Unisub HD, 4U Gauche, 288 Ports, LCDX adapteur, vert | |
| UHD-4L-7222-PBVH | Unisub HD, 4U Gauche, 288 Ports, LC APC Grade B heat-shrink, VDE | |
| UHD-4L-7222-PGBF | Unisub HD, 4U Gauche, 288 Ports, LC APC Grade B Orange | |
| UHD-4L-7222-PGGB | Unisub HD, 4U Gauche, 288 Ports, LC APC Grade B Telcordia | |
| UHD-4L-726C-ADPT | Unisub HD, 4U Gauche, 288 Ports, SCSX adapteur, vert | |
| UHD-4L-726C-PBVH | Unisub HD, 4U Gauche, 288 Ports, SC APC Grade B heat-shrink, VDE | |
| UHD-4L-726C-PGBF | Unisub HD, 4U Gauche, 288 Ports, SC APC Grade B Orange | |
| UHD-4L-726C-PGGB | Unisub HD, 4U Gauche, 288 Ports, SC APC Grade B Telcordia | |
| UHD-4L-96B3-ADPT | Unisub HD, 4U Gauche, 384 Ports, LCDX raccord avec volet de protection , vert | |
| UHD-4L-96B3-PBVH | Unisub HD, 4U Gauche, 384 Ports, LCA Grade B fermé, heat-shrink, VDE | |
| UHD-4L-96B3-PGBF | Unisub HD, 4U Gauche, 384 Ports, LCA fermé, Grade B Orange | |
| UHD-4L-96B3-PGGB | Unisub HD, 4U Gauche, 384 Ports, LCA fermé, Grade B Telcordia |