text.skipToContent text.skipToNavigation

B0-08P-D00-02A-PG08

BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques  Taille 0 avec la technologie Evolv Pushlok, 8 ports avec 2 plateaux d'épissures, 8 adaptateurs SC APC

Livraison normale en 28 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit B0-08P-D00-02A-PG08
Méthodes d'installation aérien,  Regard 
Marque BPEO
Environnement Extérieur
Type de montage Installation sur poteau,  Installation aérienne,  Montage mural 
Type de produit Preconnected Closure
Ramification Oui
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Design and Test Criteria IP68,  IK09 
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  65 °C   
Conception
Stockage de fibres Installé / Installée
Forme du boîtier Dôme
Type de fermeture Épissure bout à bout
Type de câble drop Connectivité Evolv® Pushlok (utilisation d'un convertisseur ECAM)
Capacité en fibre 48
Type de fibre Rayon de courbure standard G652D
Type de câble d'entrée ECAM (Entrée de Câble Mécanique)
Diamètre du câble principal 5-18 mm
Nombre de ports ovales du câble principal 1
Nombre maximum de plateaux 4
Capacité d'épissure de fibre maximale 48
Nombre d'entrées de câbles 1
Nombre de ports de câbles de distribution/desserte opérateur 1
Nombre de ports - coupé 1
Nombre de cassettes d'épissure préremplies 2
Classe de pigtail Grade B
Type de scellage Rubber Gasket
Capacité de cassette d'épissure monofibre 12  -  12   
Valve d'essai Inclus
Plateaux préinstallés 2
Nombre de ports monofibre, connecteur SC APC 8
Nombre de pigtails 8
Type d'adaptateur SC APC
Ordering Information
Package Contents BPEO Closure with Evolv™ Pushlok™ preconnectorized ports + pigtails + trays. Evolv Pushlok converters and cable entries ECAM must be ordered seperately.
Shipping Width 240 mm (9.45 in)
Units per Delivery 1/1

Fiber organizer (ramp or flat)

Enables fiber and tube management, supports single fiber management

Tool-less opening and closing
Quick-and-easy installation
Use of ECAM: External Cable Assembly Module
Easy and fast addition of loop and drop cables, without disrupting already installed fiber and protecting the fiber organiser of any debris
Integrated sealing gasket
Ensures water tightness and remains functional even after several open/close operations
IP68 design
Reliable and watertight with an integrated valve for flash on-site testing
No special tools required for opening and closing
Quick and easy, labor saving