text.skipToContent text.skipToNavigation

B1-08P-D00-02A-PG08

BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques  Taille 1 avec la technologie Evolv Pushlok, 8 ports avec 2 plateaux d'épissures, 8 adaptateurs SC APC

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer B1-08P-D00-02A-PG08
Méthodes d'installation aérien,  Regard 
Marque BPEO
Environnement Extérieur
Type de montage Installation sur poteau,  Installation aérienne,  Montage mural 
Type de produit Preconnected Closure
Ramification Oui
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  bis  65 °C   
Conception
Stockage de fibres Installé / Installée
Forme du boîtier Boitier Dôme compact
Type de fermeture Épissure bout à bout
Type de câble drop Connectivité Evolv® Pushlok (utilisation d'un convertisseur ECAM)
Capacité en fibre 84
Type de fibre Rayon de courbure standard G652D
Type de câble d'entrée ECAM (Entrée de Câble Mécanique)
Diamètre du câble principal 5-18 mm
Nombre de ports ovales du câble principal 1
Nombre maximum de plateaux 7
Capacité d'épissure de fibre maximale 84
Nombre d'entrées de câbles 2
Nombre de ports de câbles de distribution/desserte opérateur 2
Nombre de ports - coupé 1
Nombre de cassettes d'épissure préremplies 2
Classe de pigtail Grade B
Type de scellage Rubber Gasket
Capacité de cassette d'épissure monofibre 12  bis  12   
Valve d'essai Inclus
Plateaux préinstallés 2
Nombre de ports monofibre, connecteur SC APC 8
Nombre de pigtails 8
Type d'adaptateur SC APC
Informations pour commander
Contenu du colis BPEO Closure with Evolv™ Pushlok™ preconnectorized ports + pigtails + trays. Evolv Pushlok converters and cable entries ECAM must be ordered seperately.
Largeur du colis 382 mm
Unités par livraison 1/1

Organisateur de fibres (rampe ou plat)

Permet la gestion des fibres et des tubes, support technique de la gestion des fibres individuelles

Ouverture et fermeture sans outil

Installation rapide et facile

Utilisation de l'ECAM : module d'assemblage de câbles externe

Ajout facile et rapide de câbles en boucle et de câbles de dérivation, sans perturber la fibre déjà installée et en protégeant l'organisateur de fibre contre tout débris

Joint d'étanchéité intégré

Assure l'étanchéité et reste fonctionnel même après plusieurs ouvertures/fermetures

Design IP68

Fiable et étanche, avec une valve intégrée pour un test rapide sur site

Il n'y a aucune demande d'outil spécial pour l'ouverture et la fermeture

Rapide et facile, économie de main-d'œuvre enregistrée/sauvée