text.skipToContent text.skipToNavigation

B2-BDP-0000-000-000-0000

BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques  Point de distribution de dérivation de taille 2 pouvant accueillir jusqu'à un câble express et 16 câbles de dérivation. Organisateur pouvant contenir jusqu'à 30 plateaux d'épissures.

Livraison normale en 28 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit B2-BDP-0000-000-000-0000
Méthodes d'installation aérien,  Regard 
Marque BPEO
Environnement Extérieur
Type de montage Installation sur poteau,  Installation aérienne,  Montage mural 
Type de produit Boîtier de protection d'épissures
Ramification Oui
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  65 °C   
Conception
Stockage de fibres Installé / Installée
Forme du boîtier Boitier Dôme compact
Type de fermeture Épissure bout à bout
Type de câble drop SST plat ou rond
Capacité en fibre 0
Type de fibre Rayon de courbure standard G652D
Type de câble d'entrée ECAM (Entrée de Câble Mécanique)
Diamètre du câble principal 6-18 mm
Nombre de ports ovales du câble principal 1
Nombre maximum de plateaux 30
Capacité d'épissure de fibre maximale 360/720
Nombre d'entrées de câbles 16
Nombre de ports de câbles de distribution/desserte opérateur 16
Nombre de ports - coupé 1
Nombre de cassettes d'épissure préremplies 0
Classe de pigtail Pas de Pigtail
Type de scellage Rubber Gasket
Capacité de cassette d'épissure monofibre 12  -  24   
Valve d'essai Inclus
Plateaux préinstallés 0
Nombre de ports monofibre, connecteur SC APC 0
Nombre de pigtails 0
Informations pour commander
Contenu du colis BPEO Closure, all ports sealed with proper plugs, equipped with a 30 slots organizer and pressure valve. The anchoring brackets ( wall-mount or pole ), Cable Entries and Trays have to be ordered apart this closure.
Unités par livraison 1/1
Largeur du colis 520 mm

Organisateur de fibres (rampe ou plat)

Permet la gestion des fibres et des tubes, support technique de la gestion des fibres individuelles

Ouverture et fermeture sans outil

Installation rapide et facile

Utilisation de l'ECAM : module d'assemblage de câbles externe

Ajout facile et rapide de câbles en boucle et de câbles de dérivation, sans perturber la fibre déjà installée et en protégeant l'organisateur de fibre contre tout débris

Joint d'étanchéité intégré

Assure l'étanchéité et reste fonctionnel même après plusieurs ouvertures/fermetures

Design IP68

Fiable et étanche, avec une valve intégrée pour un test rapide sur site

Il n'y a aucune demande d'outil spécial pour l'ouverture et la fermeture

Rapide et facile, économie de main-d'œuvre enregistrée/sauvée