text.skipToContent text.skipToNavigation

B2-EDP-0000-000-30S-0000

BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques  Point de distribution d'extrémité de taille 2 pour un câble express et jusqu'à 12 câbles de dérivation, pré-équipé de 30 chemins de câbles haute densité pour 720 épissures, pour fibre à faible rayon de perte de courbure.

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer B2-EDP-0000-000-30S-0000
Méthodes d'installation aérien,  Regard 
Marque BPEO
Environnement Extérieur
Type de montage Installation sur poteau,  Installation aérienne,  Montage mural 
Type de produit Boîtier de protection d'épissures
Ramification Oui
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  bis  65 °C   
Conception
Stockage de fibres Installé / Installée
Forme du boîtier Boitier Dôme compact
Type de fermeture Épissure bout à bout
Type de câble drop SST plat ou rond
Capacité en fibre 0
Type de fibre Pour la fibre à flexion optimisée G.657
Type de câble d'entrée ECAM (Entrée de Câble Mécanique)
Diamètre du câble principal 5-27 mm
Nombre de ports ovales du câble principal 1
Nombre maximum de plateaux 30
Capacité d'épissure de fibre maximale 360/720
Nombre d'entrées de câbles 12
Nombre de ports de câbles de distribution/desserte opérateur 12
Nombre de ports - coupé 1
Nombre de cassettes d'épissure préremplies 30
Classe de pigtail Pas de Pigtail
Type de scellage Rubber Gasket
Capacité de cassette d'épissure monofibre 12  bis  24   
Valve d'essai Inclus
Plateaux préinstallés 0
Nombre de ports monofibre, connecteur SC APC 0
Nombre de pigtails 0
Informations pour commander
Contenu du colis BPEO Closure equipped with a 30 High Density trays and transparent cover. All ports sealed with proper plugs. The anchoring brackets ( wall-mount or pole ), Cable Entries and Trays have to be ordered apart this closure.
Largeur du colis 520 mm
Unités par livraison 1/1

Organisateur de fibres (rampe ou plat)

Permet la gestion des fibres et des tubes, support technique de la gestion des fibres individuelles

Ouverture et fermeture sans outil

Installation rapide et facile

Utilisation de l'ECAM : module d'assemblage de câbles externe

Ajout facile et rapide de câbles en boucle et de câbles de dérivation, sans perturber la fibre déjà installée et en protégeant l'organisateur de fibre contre tout débris

Joint d'étanchéité intégré

Assure l'étanchéité et reste fonctionnel même après plusieurs ouvertures/fermetures

Design IP68

Fiable et étanche, avec une valve intégrée pour un test rapide sur site

Il n'y a aucune demande d'outil spécial pour l'ouverture et la fermeture

Rapide et facile, économie de main-d'œuvre enregistrée/sauvée