text.skipToContent text.skipToNavigation

FQ100068193

BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques  Point de distribution de câbles de taille 1 avec un câble express et 2 câbles de dérivation. L'organisateur peut contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures.

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit FQ100068193
Méthodes d'installation aérienRegard
Marque BPEO
Environnement Extérieur
Type de montage Installation sur poteau,  Installation aérienne,  Montage mural 
Type de produit Boîtier de protection d'épissures
Ramification Oui
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  65 °C   
Conception
Stockage de fibres Installé / Installée
Forme du boîtier Boitier Dôme compact
Type de fermeture Épissure bout à bout
Type de câble drop Rond
Capacité en fibre 0
Type de fibre Rayon de courbure standard G652D
Type de câble d'entrée ECAM (Entrée de Câble Mécanique)
Diamètre du câble principal 4.5-18 mm
Nombre de ports ovales du câble principal 1
Nombre maximum de plateaux 12
Capacité d'épissure de fibre maximale 144/288
Nombre d'entrées de câbles 2
Nombre de ports de câbles de distribution/desserte opérateur 2
Nombre de ports - coupé 1
Nombre de cassettes d'épissure préremplies 0
Classe de pigtail Pas de Pigtail
Type de scellage Rubber Gasket
Capacité de cassette d'épissure monofibre 12  -  24   
Valve d'essai Inclus
Plateaux préinstallés 0
Nombre de ports monofibre, connecteur SC APC 0
Nombre de pigtails 0
Informations pour commander
Contenu du colis BPEO Closure with 12 slots organizer. All ports sealed with proper plugs. Brackets ( wall-mount or pole ), Cable Entries and Trays have to be ordered seperately.
Unités par livraison 1/1
Largeur du colis 382 mm

Organisateur de fibres (rampe ou plat)

Permet la gestion des fibres et des tubes, support technique de la gestion des fibres individuelles

Ouverture et fermeture sans outil

Installation rapide et facile

Utilisation de l'ECAM : module d'assemblage de câbles externe

Ajout facile et rapide de câbles en boucle et de câbles de dérivation, sans perturber la fibre déjà installée et en protégeant l'organisateur de fibre contre tout débris

Joint d'étanchéité intégré

Assure l'étanchéité et reste fonctionnel même après plusieurs ouvertures/fermetures

Design IP68

Fiable et étanche, avec une valve intégrée pour un test rapide sur site

Il n'y a aucune demande d'outil spécial pour l'ouverture et la fermeture

Rapide et facile, économie de main-d'œuvre enregistrée/sauvée