text.skipToContent text.skipToNavigation

N502061A

BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques  Point de distribution d'extrémité de taille 1 avec un câble express et 4 câbles de distribution. Avec encoche avec un organisateur de rampe à 7 slots.

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer N502061A
Méthodes d'installation aérien,  Regard 
Marque BPEO
Environnement Extérieur
Type de montage Installation sur poteau,  Installation aérienne,  Montage mural 
Type de produit Boîtier de protection d'épissures
Ramification Oui
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  bis  65 °C   
Conception
Stockage de fibres Installé / Installée
Forme du boîtier Boitier Dôme compact
Type de fermeture Épissure bout à bout
Type de câble drop ROC™ ou Rond
Capacité en fibre 0
Type de fibre Rayon de courbure standard G652D
Type de câble d'entrée ECAM (Entrée de Câble Mécanique)
Diamètre du câble principal 4.5-18 mm
Nombre de ports ovales du câble principal 1
Nombre maximum de plateaux 7
Capacité d'épissure de fibre maximale 84/168
Nombre d'entrées de câbles 10
Nombre de ports de câbles de distribution/desserte opérateur 10
Nombre de ports - coupé 1
Nombre de cassettes d'épissure préremplies 0
Classe de pigtail Pas de Pigtail
Type de scellage Rubber Gasket
Capacité de cassette d'épissure monofibre 12  bis  24   
Valve d'essai Inclus
Plateaux préinstallés 0
Nombre de ports monofibre, connecteur SC APC 0
Nombre de pigtails 0
Informations pour commander
Contenu du colis BPEO Closure with 7 slots organizer. All ports sealed with proper plugs. Brackets ( wall-mount or pole ), Cable Entries and Trays have to be ordered seperately.
Largeur du colis 382 mm
Unités par livraison 1/1

Organisateur de fibres (rampe ou plat)

Permet la gestion des fibres et des tubes, support technique de la gestion des fibres individuelles

Ouverture et fermeture sans outil

Installation rapide et facile

Utilisation de l'ECAM : module d'assemblage de câbles externe

Ajout facile et rapide de câbles en boucle et de câbles de dérivation, sans perturber la fibre déjà installée et en protégeant l'organisateur de fibre contre tout débris

Joint d'étanchéité intégré

Assure l'étanchéité et reste fonctionnel même après plusieurs ouvertures/fermetures

Design IP68

Fiable et étanche, avec une valve intégrée pour un test rapide sur site

Il n'y a aucune demande d'outil spécial pour l'ouverture et la fermeture

Rapide et facile, économie de main-d'œuvre enregistrée/sauvée