text.skipToContent text.skipToNavigation

N502065A

BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques  Point de distribution d'extrémité de taille 1 avec un câble express et 4 câbles de distribution. L'organisateur peut contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures.

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer N502065A
Méthodes d'installation aérien,  Regard 
Marque BPEO
Environnement Extérieur
Type de montage Installation sur poteau,  Installation aérienne,  Montage mural 
Type de produit Boîtier de protection d'épissures
Ramification Oui
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  bis  65 °C   
Conception
Stockage de fibres Installé / Installée
Forme du boîtier Boitier Dôme compact
Type de fermeture Épissure bout à bout
Type de câble drop SST plat ou rond
Capacité en fibre 0
Type de fibre Rayon de courbure standard G652D
Type de câble d'entrée ECAM (Entrée de Câble Mécanique)
Diamètre du câble principal 4.5-18 mm
Nombre de ports ovales du câble principal 1
Nombre maximum de plateaux 12
Capacité d'épissure de fibre maximale 144/288
Nombre d'entrées de câbles 4
Nombre de ports de câbles de distribution/desserte opérateur 4
Nombre de ports - coupé 1
Nombre de cassettes d'épissure préremplies 0
Classe de pigtail Pas de Pigtail
Type de scellage Rubber Gasket
Capacité de cassette d'épissure monofibre 12  bis  24   
Valve d'essai Inclus
Plateaux préinstallés 0
Nombre de ports monofibre, connecteur SC APC 0
Nombre de pigtails 0
Informations pour commander
Contenu du colis BPEO Closure with 12 slots organizer. All ports sealed with proper plugs. Brackets ( wall-mount or pole ), Cable Entries and Trays have to be ordered seperately.
Largeur du colis 382 mm
Unités par livraison 1/1
Organizer für Spleißkassetten
Ermöglicht die sichere Führung und Ablage von Fasern und Adern (gerade oder schräge Anordnung der Kassetten möglich)
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation
Nutzung des ECAM (External Cable Assembly Module)
Sichere Installation von ungeschnittenen- oder Dropkabeln, ohne bestehende Faserverbindungen zu stören
Integrierte Dichtung
Gewährleistet Wasserdichtheit, bleibt auch nach mehreren Öffnungs-/ Schließvorgängen funktionsfähig
IP68-Design
Zuverlässig und wasserdicht mit integriertem Ventil für die Schnellprüfung am Einsatzort
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation