text.skipToContent text.skipToNavigation

UU003711239

BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques  Taille 0 ECAM Connect 8 Ports SC APC (embout à contact physique angulaire)

Typische Lieferzeit: 21 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer UU003711239
Marque BPEO
Application aérien,  Regard 
Environnement Extérieur
Type de montage Installation sur poteau,  Installation aérienne,  Montage mural 
Type de produit Preconnected Closure
Ramification Oui
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Critères de conception et de test IP68,  IK09 
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  bis  65 °C   
Conception
Stockage de fibres Installé / Installée
Forme du boîtier Dôme
Type de fermeture Épissure bout à bout
Type de câble drop ECAM Connect Drop Rond ou Pixian
Capacité en fibre 48
Type de fibre Rayon de courbure standard G652D
Nombre d'épissures thermo rétractables par cassette SC 12
Type de câble d'entrée ECAM (Entrée de Câble Mécanique)
Diamètre du câble principal 6-18 mm
Nombre de ports ovales du câble principal 1
Nombre maximum de plateaux 4
Capacité d'épissure de fibre maximale 0
Nombre maximum de plateaux (SC) 8
Nombre d'entrées de câbles 1
Nombre de ports de câbles de distribution/desserte opérateur 1
Nombre de ports - coupé 1
Nombre de cassettes d'épissure préremplies 1
Classe de pigtail Grade B
Type de scellage Rubber Gasket
Capacité de cassette d'épissure monofibre 12  bis  12   
Valve d'essai Inclus
Plateaux préinstallés 1
Nombre de ports monofibre, connecteur SC APC 8
Nombre de pigtails 8
Type d'adaptateur SC APC
Informations pour commander
Contenu du colis BPEO Closure with ECAM Connect preconnectorized ports + pigtails + trays. ECAM Connect converters and cable entries ECAM must be ordered seperately.
Unités par livraison 1/1
Largeur du colis 240 mm

Organisateur de fibres (rampe ou plat)

Permet la gestion des fibres et des tubes, support technique de la gestion des fibres individuelles

Ouverture et fermeture sans outil

Installation rapide et facile

Utilisation de l'ECAM : module d'assemblage de câbles externe

Ajout facile et rapide de câbles en boucle et de câbles de dérivation, sans perturber la fibre déjà installée et en protégeant l'organisateur de fibre contre tout débris

Joint d'étanchéité intégré

Assure l'étanchéité et reste fonctionnel même après plusieurs ouvertures/fermetures

Design IP68

Fiable et étanche, avec une valve intégrée pour un test rapide sur site

Il n'y a aucune demande d'outil spécial pour l'ouverture et la fermeture

Rapide et facile, économie de main-d'œuvre enregistrée/sauvée